SUPER16DD-LL

SUPER16DD-LL
SUPER16DD-LL

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável, Lubrificado com lubrificante linear (LL), Resistente a corrosão, Vedações integrais de ambas as extremidades

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • 该轴承的承载能力和运行寿命分别是传统直线轴承的3倍和27倍。

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.5625 / 1.5635 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5625 / 1.5630 in 
[D], Nominal1.5625 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
Lubrication OptionLubrificado com lubrificante linear (LL) 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486953524 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.22 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica735 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?