SUPER12OPNNB-SP

SUPER12OPNNB-SP
SUPER12OPNNB-SP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 0.75 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Esferas de nylon (NB), Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo30 °
[C] Comprimento ao longo do eixo1.605 / 1.625 in 
[C1]1.25 / 1.270 in 
[C2] Mín.0.056 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.2500 / 1.2510 in 
[D] Recommended Housing Bore1.2500 / 1.2505 in 
[D], Nominal1.25 in
[E]0.43 in
[F] Furo de retenção0.14 in
[G]0.13 in