SUPER12OPNDD-SP

SUPER12OPNDD-SP
SUPER12OPNDD-SP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 0.75 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.

Dimensões

DimensãoValor
[Alpha] Ângulo30 °
[C] Comprimento ao longo do eixo1.835 / 1.875 in 
[C1]1.250 / 1.270 in 
[C2] Mín.0.056 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.2500 / 1.2510 in 
[D] Recommended Housing Bore1.2500 / 1.2505 in 
[D], Nominal1.25 in
[E]0.43 in
[F] Furo de retenção0.14 in
[G]0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionEsferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.12 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica329 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?