SUPER10OPNDDCR

SUPER10OPNDDCR
SUPER10OPNDDCR

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 0.625 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 0.625 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.

Dimensões

DimensãoValor
[Alpha] Ângulo30 °
[C] Comprimento ao longo do eixo1.710 / 1.750 in 
[C1]1.095 / 1.105 in 
[C2] Mín.0.056 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.1250 / 1.1260 in 
[D] Recommended Housing Bore1.1250 / 1.1255 in 
[D], Nominal1.125 in
[E]0.37 in
[F] Furo de retenção0.11 in
[G]0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486272304 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.08 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica224 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?