SSUTWNO24-NBA

SSUTWNO24-NBA
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 12.065,00 mm (475,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 228,60 mm (9,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 1.574,80 mm (62,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 1.651,00 mm (65,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 4.445,00 mm (175,000 in)
G1 1.143,00 mm (45,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 7.467,60 mm (294,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 3,121 kg / 6,88 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 228,600 mm / 9 in
Altura 74,676 mm / 2,94 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 17.259,100 N / 3880 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?