SSUTWNO20-CRLL

SSUTWNO20-CRLL
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Sem limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 381,00 mm (15,000 in)
A2 4.140,20 mm (163,000 in)
B 1.905,00 mm (75,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E 1.346,20 mm (53,000 in)
E1 889,00 mm (35,000 in)
E2 1.397,00 mm (55,000 in)
F1 1.117,60 mm (44,000 in)
G 381,00 mm (15,000 in)
G1 9.525,00 mm (375,000 in)
G2 1/4-28
H 381,00 mm (15,000 in)
H1 635,00 mm (25,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 1,950 kg / 4,3 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 190,500 mm / 7,5 in
Altura 63,500 mm / 2,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 14.634,649 N / 3290 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?