SSUTWNA20-NB

SSUTWNA20-NB
SSUTWNA20-NB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1.25 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Esferas de nylon (NB); Usar com 1.25 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4 in
[A2]3 in
[B]7.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[E1]3.5 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]5.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]2.5 in
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]3.75 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.5 in
[H1]2.81 in
[N]0.22 in