SSUTWN8-L4L

SSUTWN8-L4L
SSUTWN8-L4L

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 0.5 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Lubrificante para a vida toda (L4L); Usar com 0.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2 in
[A2]1.38 in
[B]3.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[E1]1.688 in
[E2]2.5 in
[F]1.13 in
[F1]0.25 in
[G]0.59 in
[G1]1.75 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.687 in
[H1]1.25 in
[N]0.16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Lubrication OptionLubrificante para a vida toda (L4L) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486271925 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.46 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica530 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?