SSUTFB12-ABB

SSUTFB12-ABB
SSUTFB12-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Fechado, Paralelo, Sem autolimpante, ABB, Flanged; Usar com 0.75 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 377,93 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe S
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.38 in
[B]3.95 in
[D] Diâmetro do corpo1.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]1.98 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[N]1/4-20