SSURPBO24

SSURPBO24
SSURPBO24

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Extra Rigid, 1.5 in, Aberto; Usar com 1.5 in Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe XL
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.75 in
[A1]1.75 in
[A2]1.88 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]3.75 in
[C]1.25 in
[C] Tolerância± 0.010 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[E]0.81 in
[E1]4.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[H]1.75 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2.94 in
[N]0.28 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenAberto 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486274865 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight7 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3880 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?