SSURPBO16-CRL4L

SSURPBO16-CRL4L
SSURPBO16-CRL4L

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Extra Rigid, 1 in, Aberto, Lubrificante para a vida toda (L4L), Resistente a corrosão; Usar com 1 in Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe XL
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
Lubrication OptionLubrificante para a vida toda (L4L) 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486953708 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight2.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1330 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?