SSURPBO16-CR

SSURPBO16-CR
SSURPBO16-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Extra Rigid, 1 in, Aberto, Resistente a corrosão; Usar com 1 in Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe XL
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.25 in
[A1]1.19 in
[A2]1.25 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]2.63 in
[C]0.875 in
[C] Tolerância± 0.010 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E]0.56 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.75 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[H]1.187 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486271666 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight2.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1330 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?