SSURPBO12

SSURPBO12
SSURPBO12

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Extra Rigid, 0.75 in, Aberto; Usar com 0.75 in Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
US$ 308,89 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe XL
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A1]0.94 in
[A2]1 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]1.88 in
[C]0.625 in
[C] Tolerância± 0.010 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E]0.43 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[H]0.937 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]1.56 in
[N]0.19 in