SSUPBO8-XS

SSUPBO8-XS
SSUPBO8-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 0.5 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Óxido preto (XS); Usar com 0.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Alumínio revestido de óxido preto (não ilustrado)

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2 in
[A1]0.69 in
[A2]0.75 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]1.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[E]0.31 in
[E1]1.688 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[G]0.5 in
[G1]0.89 in
[G2] Acesso para lubrificação1/8 inch Alemite 1877 fitting 
[H]0.687 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]1.13 in
[N]0.16 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.23 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica360 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?