SSUPBO24WW-NBADP

SSUPBO24WW-NBADP
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 12.065,00 mm (475,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 9.525,00 mm (375,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 1.879,60 mm (74,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 3.251,20 mm (128,000 in)
G1 5.130,80 mm (202,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 7.467,60 mm (294,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações WW
Peso 1,492 kg / 3,29 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 95,250 mm / 3,75 in
Altura 74,676 mm / 2,94 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 8.629,550 N / 1940 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?