SSUPBO20-XS-CR

SSUPBO20-XS-CR
SSUPBO20-XS-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1.25 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Óxido preto (XS); Usar com 1.25 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
US$ 856,43 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Alumínio revestido de óxido preto (não ilustrado)

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4 in
[A1]1.5 in
[A2]1.63 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]3.38 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[E]0.62 in
[E1]3.5 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.44 in
[G]1.15 in
[G1]1.83 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.5 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2.56 in
[N]0.22 in