SSUPBO20-CRL4L

SSUPBO20-CRL4L
SSUPBO20-CRL4L

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1.25 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Lubrificante para a vida toda (L4L), Resistente a corrosão; Usar com 1.25 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4 in
[A1]1.5 in
[A2]1.63 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]3.38 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[E]0.62 in
[E1]3.5 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.44 in
[G]1.15 in
[G1]1.83 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.5 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2.56 in
[N]0.22 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
Lubrication OptionLubrificante para a vida toda (L4L) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número UPC662486195313 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1645 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?