SSUPB24-XS

SSUPB24-XS
SSUPB24-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1.5 in, Fechado, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 1.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified
  • Revestimento de óxido preto (XS)

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.75 in
[A2]3.5 in
[B]4 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[E1]4.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]2.88 in
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]1.13 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.75 in
[H1]3.25 in
[N]0.28 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos10 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight3.9 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3880 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?