SSUPB16-LS

SSUPB16-LS
SSUPB16-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1 in, Fechado, Autoalinhamento, Menos vedações; Usar com 1 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 216,78 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]2.81 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.75 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]0.91 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.187 in
[H1]2.19 in
[N]0.22 in