SSUPB12-NBLL

SSUPB12-NBLL
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.750 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 6.985,00 mm (275,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 5.232,40 mm (206,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E1 60.325,00 mm (2.375,000 in)
E2 3.175,00 mm (125,000 in)
F 3.962,40 mm (156,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 2.387,60 mm (94,000 in)
G1 1.981,20 mm (78,000 in)
G2 1/4-28
H 23.799,80 mm (937,000 in)
H1 4.445,00 mm (175,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,281 kg / 0,62 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Comprimento 52,324 mm / 2,06 in
Altura 44,450 mm / 1,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 502,649 N / 113 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?