SSUPB10

SSUPB10
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 0.625 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores, Vedações integrais de dupla ação

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$138.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 4.927,60 mm (194,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 28.575,00 mm (1.125,000 in)
F 3.657,60 mm (144,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 1.752,60 mm (69,000 in)
G2 1/4-28
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 4.140,20 mm (163,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,231 kg / 0,51 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 49,276 mm / 1,94 in
Altura 41,402 mm / 1,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2.757,897 N / 620 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?