Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SSU, Bloco de descanso flangeado do rolamento Ball Bushing, 1.000 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Sem limpadores, Vedações integrais de dupla ação
Tempo de avanço:3 DiasQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].