SSUFB16-CR

SSUFB16-CR
SSUFB16-CR

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 1 in, Fechado, Autoalinhamento, Resistente a corrosão, Flanged; Usar com 1 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[B]2.81 in
[D] Diâmetro do corpo2.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E1]2.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[G1]1.27 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[N]0.28 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos10 
Número UPC662486272908 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.22 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1330 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?