SSU24W-CR

SSU24W-CR
Rolamentos de esfera Super Smart, polegada

SSU, Rolamento Ball Bushing, 1.500 in, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Um limpador integral

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$381.24 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esses rolamentos com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação com o nosso rolamento Super Ball Bushing®.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o rolamento preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • O recurso de autoalinhamento universal otimiza a distribuição da carga entre os trilhos de esferas e garante a carga uniforme nas esferas em todo o comprimento da placa do rolamento.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um rolamento de bucha de esfera linear de aço convencional.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 62.026,80 mm (2.442,000 in)
C2 2.184,40 mm (86,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
D 60.325,00 mm (2.375,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Número de circuitos esféricos 10
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações W
Peso 0,449 kg / 0,99 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Diâmetro externo 60,325 mm / 2,375 in
Comprimento 76,200 mm / 3 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 12.081,370 N / 2716 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?