SSU16OPNW-CR

SSU16OPNW-CR
SSU16OPNW-CR

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super Smart, 1 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Limpador integral de uma extremidade; Usar com 1 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Esses mancais com autoalinhamento universal oferecem o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação ao nosso mancal Super Ball Bushing®.
  • Esse produto patenteado proporciona um movimento linear de baixo arrasto, suave e silencioso, com seis vezes a capacidade de carga ou 216 vezes a vida útil de deslocamento L10 em comparação a um mancal ball bushing linear de aço convencional.
  • Para minimizar o tempo e o custo da instalação, o mancal Smart Ball Bushing pode ser encomendado com um bloco de descanso de padrão único ou duplo instalado de fábrica.
  • Seu design exclusivo com a banda de aço permite que o mancal preserve seu ajuste ao diâmetro interno e sua capacidade de autoalinhamento durante uso prolongado.
  • For use with L class, continuously supported shafting.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo60 °
[C] Comprimento ao longo do eixo2.230 / 2.250 in 
[C1]1.871 / 1.901 in 
[C2] Mín.0.068 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing1.5625 / 1.5635 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5625 / 1.5630 in 
[D], Nominal1.5625 in
[E]0.53 in
[F] Furo de retenção0.14 in
[G]0.13 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486631903 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.24 lb
Wipers, SealsLimpador integral de uma extremidade 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1330 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?