SSRA12L

SSRA12L
SSRA12L

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Side Mount, Pré-furo (PD), Usar com 0.75 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  2 Weeks 

  • Peça de substituição da guia linear
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafuse de cima para baixo através da flange
  • Eixo 60 Case classe L incluído
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.94 in
[A1]0.688 in
[C]1.44 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[F1]0.75 in
[H]1.125 in
[N]0.34 in 
[R]0.688 in
[X] Dim6 in
[Y]3 in
Parafuso recomendado5/16 

Especificações

EspecificaçõesValor
Material, ShaftSteel 
Material, SupportAluminum 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleSide Mount 
Weight4 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?