SSN0391

SSN0391
Porca esférica

Porca esférica, 1.000 in X 0.200 in, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Interno, 1565 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,000 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SSN
Limpador Included
Flange Integral
Número de inicializações 1
Peso total 1,50 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 6.961 N (1.565 lbf)
Carga, estática 58.152 N (13.073 lbf)
Torque 0,0350 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?