SSN0390

SSN0390
Porca esférica

Porca esférica, 0.750 in X 0.200 in, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Interno, 1473 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1516.58 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,750 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SSN
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso XPR7520R72
Número de inicializações 1
Peso total 1,20 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 6.552 N (1.473 lbf)
Carga, estática 44.109 N (9.916 lbf)
Torque 0,0350 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?