SSJTWNOM40-NBADP

SSJTWNOM40-NBADP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 90,00 mm (3,543 in)
A1 45,00 mm (1,772 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 65,00 mm (2,559 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 72,00 mm (2,835 in)
N 10,00 mm (0,394 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 3,63 kg / 8,003 lbs
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Comprimento 175 mm / 6,890 in
Altura 72 mm / 2,835 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 13700 N / 3.079,883 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?