SSJTWNOM25-CRLL

SSJTWNOM25-CRLL
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 25 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 47,00 mm (1,850 in)
N 6,00 mm (0,236 in)