SSJTWNOM20-NBA

SSJTWNOM20-NBA
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Comprimento 96 mm / 3,780 in
Altura 38 mm / 1,496 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4000 N / 899,236 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?