SSJTWNM40-CRDP

SSJTWNM40-CRDP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 102,00 mm (4,016 in)
A1 51,00 mm (2,008 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 80,00 mm (3,150 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 75,00 mm (2,953 in)
N 87,00 mm (3,425 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 3,63 kg / 8,003 lbs
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Comprimento 175 mm / 6,890 in
Altura 75 mm / 2,953 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 19180 N / 4.311,836 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?