SSJTWNM25-DP

SSJTWNM25-DP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 76,00 mm (2,992 in)
A1 38,00 mm (1,496 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 54,00 mm (2,126 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 7,00 mm (0,276 in)