SSJPBOM40-DP

SSJPBOM40-DP
SSJPBOM40-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 40 mm, Aberto, Autoalinhamento, Dry Pack (DP); Usar com 40 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]90 mm
[A1]45 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]90 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm
[E1]65 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]65 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[H]42 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]72 mm
[N]10.00 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight1.7 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica13700 N
Classificação de carga estática15000 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?