SSJPBOM16-NBALL

SSJPBOM16-NBALL
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 225,00 mm (8,858 in)
B 45,00 mm (1,772 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 30,00 mm (1,181 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,19 kg / 0,419 lbs
Diâmetro nominal 16 mm / 0,630 in
Comprimento 45 mm / 1,772 in
Altura 33 mm / 1,299 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1100 N / 247,290 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?