SSJPBM16

SSJPBM16
SSJPBM16

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 16 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 16 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]50 mm
[A1]25 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]44 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[E1]36 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]34 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[H]19 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]37 mm
[N]4.30 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos10 
Número UPC662486271710 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight0.21 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica2200 N
Classificação de carga estática2400 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?