SSJM40W-CRDP

SSJM40W-CRDP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 605,00 mm (23,819 in)
C2 21,00 mm (0,827 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações W
Peso 0,392 kg / 0,864 lbs
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Diâmetro externo 60 mm / 2,362 in
Comprimento 80 mm / 3,150 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 9590 N / 2.155,918 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?