SSJM40OPN-NBA

SSJM40OPN-NBA
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 50,00 ° (50,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 605,00 mm (23,819 in)
C2 21,00 mm (0,827 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)
E 20,00 mm (0,787 in)
F 3,00 mm (0,118 in)