SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 50,00 ° (50,000 °)
C 64,00 mm (2,520 in)
C1 445,00 mm (17,520 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 45,00 mm (1,772 in)
E 15,00 mm (0,591 in)
F 3,00 mm (0,118 in)