SSJM20OPNW-CRDP

SSJM20OPNW-CRDP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações W
Peso 0,054 kg / 0,119 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diâmetro externo 32 mm / 1,260 in
Comprimento 42 mm / 1,654 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 2800 N / 629,465 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?