SSJM20-NBLL

SSJM20-NBLL
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,066 kg / 0,146 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diâmetro externo 32 mm / 1,260 in
Comprimento 42 mm / 1,654 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 400 N / 89,924 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?