SSJM16OPN-NBALL

SSJM16OPN-NBALL
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 80,00 ° (80,000 °)
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 265,00 mm (10,433 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)