SSJM16-NBLLRP

SSJM16-NBLLRP
Rolamentos de esfera Super Smart, JIS

SSJ, Rolamento Ball Bushing, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 265,00 mm (10,433 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,03 kg / 0,066 lbs
Diâmetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diâmetro externo 28 mm / 1,102 in
Comprimento 37 mm / 1,457 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 220 N / 49,458 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?