SSETWNOM40WW-NBA

SSETWNOM40WW-NBA
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 40 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 108,00 mm (4,252 in)
a 54,00 ° (54,000 °)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 77,00 mm (3,031 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Comprimento 176 mm / 6,929 in
Altura 77 mm / 3,031 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 13700 N / 3.079,883 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?