SSETWNOM30-XS

SSETWNOM30-XS
SSETWNOM30-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 30 mm, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 30 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]87 mm
[A1]43.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo60 °
[B]152 mm
[C]53 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[E1]68 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]106 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G1]39.5 mm
[G2] Acesso para lubrificação3 mm THRU, M6x1 x 7.5 deep 
[H]35 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm THRU, M10x1.5 x 22 mm Deep 

Especificações

EspecificaçõesValor
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight1.8 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica16600 N
Classificação de carga estática18200 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?