SSETWNOM20-XS

SSETWNOM20-XS
SSETWNOM20-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 20 mm, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 20 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]60 mm
[A1]30 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo60 °
[B]104 mm
[C]38 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal20 mm
[E1]45 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]76 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G1]27 mm
[G2] Acesso para lubrificação3 mm THRU, M6x1 x 7.5 deep 
[H]25 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]41 mm
[N]6.60 mm THRU, M8x1.25 x 18 mm Deep 

Especificações

EspecificaçõesValor
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight0.58 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica8000 N
Classificação de carga estática8800 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?