SSETWNOM16DD-LL

SSETWNOM16DD-LL
SSETWNOM16DD-LL

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 16 mm, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Lubrificado com lubrificante linear (LL), Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 16 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionLubrificado com lubrificante linear (LL) 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486953678 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight0.37 kg
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica4400 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?