SSETWNOAM40DD-WW

SSETWNOAM40DD-WW
SSETWNOAM40DD-WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 40 mm, Aberto, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Limpadores e vedações integrais, ambas as extremidades; Usar com 40 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe métrica.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]108 mm
[A1]54 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[Alpha] Ângulo54 °
[B]176 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm
[E1]86 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]124 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G2] Acesso para lubrificaçãoM6 X1
[H]45 mm
[H] Tolerância±0.020 mm 
[H1]77 mm
[N]10.50 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486269946 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight3.3 kg
Wipers, SealsLimpadores e vedações integrais, ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica27400 N
Classificação de carga estática30000 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?