SSETWNM40WW-NBADP

SSETWNM40WW-NBADP
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 40 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Comprimento 176 mm / 6,929 in
Altura 91 mm / 3,583 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 13700 N / 3.079,883 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?