SSETWNM30DD-DP

SSETWNM30DD-DP
Rolamentos de esfera Super Smart, métrico

SSE, Bloco de descanso gêmeo do rolamento Ball Bushing, 30 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant, Vedações

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 106,00 mm (4,173 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações DD
Diâmetro nominal 30 mm / 1,181 in
Comprimento 152 mm / 5,984 in
Altura 71 mm / 2,795 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 16600 N / 3.731,828 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?